これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IRFS7534-7P
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRFS7534-7P

生産終了
60V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a 7-Pin D2-Pak package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    240 A
  • Ptot (最大)
    290 W
  • Qgd
    59 nC
  • QG (typ @10V)
    200 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.95 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.51 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.7 V
  • VGS(th)
    2.9 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    D2PAK 7pin (TO-263 7pin)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRFS7534TRL7PP
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7pin
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
ウェハ製造国
IL

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7pin
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ウェハ製造国
IL

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ