IRFS7430-7P
アクティブ
RoHS対応

IRFS7430-7P

40V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a 7-pin D2Pak package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFS7430-7P
IRFS7430-7P
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    240 A
  • Ptot (最大)
    375 W
  • Qgd
    96 nC
  • QG (typ @10V)
    305 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.75 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.4 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.9 V
  • VGS(th)
    3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    D2PAK 7pin (TO-263 7pin)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRFS7430TRL7PP
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7pin
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN,MX
ウェハ製造国
DE,IL
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK 7pin
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MX
ウェハ製造国
DE,IL
個.
在庫あり
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ