ID (@25°C) (最大)30 A
-
Ptot (最大)48 W
-
Qgd7 nC
-
QG (typ @10V)18 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)24.5 mΩ
-
RthJC (最大)3.12 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)55 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージDPAK (TO-252)
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
極性N
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.