ID (@25°C) (最大)5 A
-
Ptot (最大)43 W
-
Qgd6.1 nC
-
QG (typ @10V)15 nC
-
RDS (on) (typ @10V) (最大)600 mΩ
-
RthJC (最大)3.5 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)200 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージDPAK (TO-252)
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
極性N
| 推奨 | ||||||
|
OPN
|
IRFR220NTRPBF | IRFR220NTRLPBF | IRFR220NPBF | |||
| 製品ステータス | active | discontinued | obsolete | |||
| インフィニオン パッケージ | ||||||
| パッケージ名 | DPAK | DPAK | DPAK | |||
| 梱包サイズ | 2000 | 3000 | 3000 | |||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL LEFT | TUBE | |||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 | N/A | |||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | NON DRY | |||
| 鉛フリー | No | No | No | |||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | Yes | |||
| RoHS対応 | Yes | Yes | Yes | |||
| 組立国 |
CN
|
- | - | |||
| ウェハ製造国 |
CN,MY,TW,US
|
CN,MY,TW
|
- | |||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN,MY,TW,US
|
| 製品ステータス | obsolete |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DPAK |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
特長
- Planar cell structure for wide SOA
- Optimized for broadest availability
- Product qualification according to JEDEC
- Silicon optimized for applications
- Industry standard surface mount package
利点
- Increased ruggedness
- Wide availability at distribution
- Industry standard qualification level
- High performance, low-frequency
- Drop-in replacement with standard pinout
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.