ID (@25°C) (最大)195 A
-
QG (typ @10V)363 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2.6 mΩ
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージTO-247
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRFPW4468PBFXKSA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 240 | |
| 梱包形態 | TUBE | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,KR,TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 240 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,KR,TW
|
特長
- High efficiency sync. rectification
- Uninterruptible power supply
- High speed power switching
- 175°C operating temperature
- Broad availability from disti partners
- Hard switched and high freq. circuits
- Product validation according to JEDEC
利点
- Improved gate, avalanche ruggedness
- Fully characterized avalanche SOA
- Pb‑free lead plating; RoHS compliant
- IEC61249‑2‑21
- Standard pinout for drop-in replacement
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.