IRFPS3815

IRFPS3815

150V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a Super 247 (TO-274AA) package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFPS3815
IRFPS3815


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    105 A
  • Ptot (最大)
    441 W
  • Qgd
    153.3 nC
  • QG (typ @10V)
    260 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    15 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.34 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    150 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • VGS (最大)
    30 V
  • パッケージ
    Super-247 (TO-274)
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

利点

  • RoHS Compliant
  • Low RDS(on)
  • Industry-leading quality
  • Dynamic dv/dt Rating
  • Fast Switching
  • Fully Avalanche Rated
  • 175°C Operating Temperature

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ