IRFP7430
新規設計非推奨
RoHS対応

IRFP7430

40V Single N-Channel StrongIRFET™ Power MOSFET in a TO-247 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFP7430
IRFP7430


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    195 A
  • Ptot (最大)
    366 W
  • Qgd
    98 nC
  • QG (typ @10V)
    300 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.3 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.41 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.9 V
  • VGS(th)
    3.05 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TO-247
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IRFP7430PBF
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 400
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,GB,IL

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 400
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,GB,IL
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • Optimized for broadest availability
  • Product qualification according to JEDEC
  • Industry standard through-hole power
  • High-current rating

利点

  • Wide distribution availability
  • Industry standard qualification level
  • Drop-in replacement with standard pinout
  • High power density

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ