ID (@25°C) (最大)130 A
-
Ptot (最大)520 W
-
Qgd52 nC
-
QG (typ @10V)161 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)9.7 mΩ
-
RthJC (最大)0.29 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)200 V
-
VGS(th) 範囲3 V~5 V
-
VGS(th)4 V
-
VGS (最大)30 V
-
バッテリー電圧96-140 V
-
パッケージTO-247
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
極性N
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
IRFP4668PBFXKMA1 | IRFP4668PBF | ||
| 製品ステータス | active | discontinued | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | N/A | TO247 | ||
| 梱包サイズ | 400 | 400 | ||
| 梱包形態 | TUBE | TUBE | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | NA | ||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | No | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
CN
|
CN
|
||
| ウェハ製造国 |
DE,KR,TW
|
TW
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 400 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,KR,TW
|
特長
- Optimized for broadest availability
- Product qualification according to JEDEC
- Industry standard through-hole power
- High-current rating
利点
- Wide distribution availability
- Industry standard qualification level
- Drop-in replacement with standard pinout
- High current carrying capability
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.