これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRFP4004
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRFP4004

生産終了
40V Single N-Channel Power MOSFET in a TO-247 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFP4004
IRFP4004


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    350 A
  • Ptot (最大)
    380 W
  • Qgd
    75 nC
  • QG (typ @10V)
    220 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.7 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.4 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TO-247
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IRFP4004PBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 400
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 400
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
TW
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • Optimized for broadest availability from distribution partners
  • Product qualification according to JEDEC standard
  • Industry standard through-hole power package
  • High-current rating

利点

  • Wide availability from distribution partners
  • Industry standard qualification level
  • Standard pinout allows for drop in replacement
  • High current carrying capability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ