ID (@25°C) (最大)200 A
-
Ptot (最大)280 W
-
Qgd35 nC
-
QG (typ @10V)120 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3 mΩ
-
RthJC (最大)0.54 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージTO-247
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装THT
-
極性N
|
OPN
|
IRFP3206PBF | IRFP3206PBFXKMA1 |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | TO247 | N/A |
| 梱包サイズ | 400 | 400 |
| 梱包形態 | TUBE | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY |
| 鉛フリー | No | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes | Yes |
| RoHS対応 | Yes | Yes |
| 組立国 |
CN,MX
|
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
DE,KR,TW
|
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 400 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE,KR,TW
|
特長
- Optimized for broadest availability
- Product qualification according to JEDEC
- Industry standard through-hole power
- High-current rating
利点
- Wide distribution availability
- Industry standard qualification level
- Drop-in replacement with standard pinout
- High current carrying capability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.