IRFMG40A

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFMG40A
IRFMG40A


製品仕様情報

  • ID (@100°C) (最大)
    2.5 A
  • ID (@25°C) (最大)
    3.9 A
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    3500 mΩ
  • VBRDSS (最小)
    1000 V
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • パッケージ
    TO-254AA
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
IRFMG40A is a high reliability, 1000V, single, N-channel MOSFET in a TO-254AA package, lead form down. It utilizes HEXFET MOSFET technology to achieve low on-state resistance, high transconductance, and superior reverse energy and diode recovery dv/dt capability. Ideal for power supplies, motor controls, choppers, audio amplifiers, and other high-energy pulse circuit applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ