これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IRFI4110G
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRFI4110G

生産終了
100V Single N-Channel Power MOSFET in a TO-220 FullPak package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    72 A
  • Ptot (最大)
    61 W
  • Qgd
    49 nC
  • QG (typ @10V)
    190 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.5 mΩ
  • RthJC (最大)
    2.46 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TO-220 FullPAK
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IRFI4110GPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-220 FullPAK
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-220 FullPAK
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ウェハ製造国
TW
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • Optimized for broadest availability from distribution partners
  • Product qualification according to JEDEC standard
  • Silicon optimized for applications switching below <100kHz
  • Isolated package

利点

  • Wide availability from distribution partners
  • Industry standard qualification level
  • High performance in low frequency applications
  • No need for insulating hardware

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ