これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IRFI3306G
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRFI3306G

生産終了
60V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a TO-220 Full-Pak package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    71 A
  • Ptot (最大)
    46 W
  • Qgd
    26 nC
  • QG (typ @10V)
    90 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    4.2 mΩ
  • RthJC (最大)
    3.23 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TO-220 FullPAK
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IRFI3306GPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-220 FullPAK
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
ウェハ製造国
KR,TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO-220 FullPAK
梱包サイズ 2000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ウェハ製造国
KR,TW

利点

  • Improved Gate, Avalanche and Dynamic dV/dt Ruggedness
  • Fully Characterized Capacitance and Avalanche SOA
  • Enhanced body diode dV/dt and dI/dt Capability
  • Lead-Free
  • Halogen-Free

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ