ID (@25°C) (最大)-38 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2.6 W
-
Ptot (最大)33 W
-
Qgd8 nC
-
QG (typ @4.5V)16 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)14.6 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)22.5 mΩ
-
RthJC (最大)3.8 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)-30 V
-
VGS(th) 範囲-1.3 V~-2.4 V
-
VGS(th)-1.8 V
-
VGS (最大)25 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性P
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.