ID (@25°C) (最大)-24 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2.8 W
-
Qgd8 nC
-
QG (typ @4.5V)16 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)14.6 mΩ
-
RthJC (最大)6 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)-30 V
-
VGS(th) 範囲-1.3 V~-2.4 V
-
VGS(th)-1.8 V
-
VGS (最大)25 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性P
|
OPN
|
IRFHM9331TRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN,TH
|
| ウェハ製造国 |
IL
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,TH
|
| ウェハ製造国 |
IL
|
特長
- Optimized for broadest availability
- Product qualification according to JEDEC
- Industry standard surface-mount package
- Alternative to high-RDS(on) SO8
利点
- Wide distribution availability
- Industry standard qualification level
- Drop-in replacement with standard pinout
- Small form factor
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.