ID (@ TA=25°C) (最大)11 A, 11 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2.7 W
-
Qgd (typ)2 nC
-
QG15 nC
-
RDS (on) (最大)14.9 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)20.4 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)14.9 mΩ
-
RthJA (最大)47 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)30 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3
-
モイスチャー感度レベル1
-
極性N+N, N+N
|
OPN
|
IRFHM8363TRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
IL
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
IL
|
利点
- RoHS Compliant
- Low RDS(on)
- Low Profile (less than 1.1 mm)
- Industry-Standard Pinout
- Compatible with Existing Surface Mount Techniques
- Qualified MSL1
- Dual N-Channel MOSFET
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.