ID (@25°C) (最大)70 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2.8 W
-
Ptot (最大)37 W
-
Qgd6.5 nC
-
QG (typ @4.5V)20 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)4.7 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)6.7 mΩ
-
RthJC (最大)3.4 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2.2 V
-
VGS(th)1.7 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージPQFN 3.3 x 3.3
-
モイスチャー感度レベル1
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
IRFHM8326TRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
IL
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3.3 x 3.3 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
IL
|
特長
- Optimized for broadest availability
- Product qualification according to JEDEC
- Optimized for 5 V gate-drive voltage
- Industry standard surface-mount power
- Alternative to SuperSO8 package
利点
- Multi-vendor compatibility
- Industry standard qualification level
- 5V gate drive capability
- Drop-in replacement with standard pinout
- Small form factor
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.