IRFHM3911
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IRFHM3911

100V Single N-Channel IR MOSFET in a PQFN 3.3x3.3 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRFHM3911
IRFHM3911
個.


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    11 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.8 W
  • Ptot (最大)
    29 W
  • Qgd
    5.4 nC
  • QG (typ @10V)
    17 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    115 mΩ
  • RthJC (最大)
    4.3 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    100 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    PQFN 3.3 x 3.3
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRFHM3911TRPBF
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3 x 3.3
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
CN,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 PQFN 3.3 x 3.3
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
CN,TW
個.
在庫あり
The IR MOSFET™ family of power MOSFETs utilizes proven silicon processes offering designers a wide portfolio of devices to support various applications such as DC motors, inverters, SMPS, lighting, load switches as well as battery powered applications.The devices are available in a variety of surface mount and through-hole packages with industry standard footprints for ease of design.

特長

  • Planar cell structure for wide SOA
  • Optimized for broadest availability
  • Product qualification according to JEDEC
  • Silicon optimized for applications
  • Industry standard surface-mount package

利点

  • Increased ruggedness
  • Wide availability at distribution
  • Industry standard qualification level
  • High performance, low-frequency
  • Drop-in replacement with standard pinout
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ