これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
代替品を表示
IRFB7434
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRFB7434

生産終了
40V Single N-Channel StrongIRFET™ Power MOSFET in a TO-220 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    195 A
  • Ptot (最大)
    294 W
  • Qgd
    77 nC
  • QG (typ @10V)
    216 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.6 mΩ
  • RthJC (最大)
    0.51 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    2.2 V~3.9 V
  • VGS(th)
    3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TO-220
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    THT
  • 極性
    N

OPN
IRFB7434PBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,GB,IL

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO220
梱包サイズ 1000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE,GB,IL
The StrongIRFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters.

特長

  • High-current rating
  • Product qual. acc. to JEDEC standard
  • Silicon optimized for switching <100 kHz
  • Softer body-diode vs prev silicon gen
  • Industry std through-hole power package
Wide portfolio available

利点

  • High-current carrying capability package
  • Industry standard qualification level
  • High performance, low-frequency
  • Increased power density
  • Drop-in replacement with standard pinout
  • Flexibility for optimal device selection
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ