IRF9Z34NS
新規設計非推奨
RoHS対応

IRF9Z34NS

複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -19 A
  • Ptot (最大)
    68 W
  • Qgd
    10.7 nC
  • QG (typ @10V)
    23.3 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    100 mΩ
  • RthJC (最大)
    2.2 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    -55 V
  • VGS(th) 範囲
    -2 V~-4 V
  • VGS(th)
    -3 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    D2PAK (TO-263)
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    P

OPN
IRF9Z34NSTRLPBF IRF9Z34NSTRRPBF
製品ステータス not for new design discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK D2PAK
梱包サイズ 800 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT TAPE & REEL RIGHT
MSL (湿度感受性レベル) 1 1
防湿梱包 NON DRY NON DRY
鉛フリー No No
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
CN,MX
-
ウェハ製造国
CN,MY,US
-

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL LEFT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN,MX
ウェハ製造国
CN,MY,US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 D2PAK
梱包サイズ 800
梱包形態 TAPE & REEL RIGHT
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国 -
ウェハ製造国 -

利点

  • Planar cell structure for wide SOA
  • Optimized for broadest availability from distribution partners
  • Product qualification according to JEDEC standard
  • Silicon optimized for applications switching below <100kHz
  • Industry standard surface-mount power package
  • High-current carrying capability package (up to 195 A, die-size dependent)
  • Capable of being wave-soldered

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ