ID (@ TC=100°C) (最大)-4.8 A
-
ID (@ TC=25°C) (最大)-6.8 A
-
ID (最大)-4.8 A
-
Ptot (最大)3.8 W
-
Qgd10 nC
-
QG18 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)480 mΩ
-
RDS (on) (最大)480 mΩ
-
RthJC (最大)3.1 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)-100 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージD2PAK (TO-263)
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性P
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
利点
- RoHS Compliant
- Low RDS(on)
- Industry-leading quality
- Dynamic dv/dt Rating
- Fast Switching
- Fully Avalanche Rated
- 175°C Operating Temperature
- P-Channel MOSFET
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.