これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRF9328
生産終了
生産終了
RoHS対応

IRF9328

生産終了
-30V Single P-Channel HEXFET Power MOSFET in a SO-8 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF9328
IRF9328


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -12 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.5 W
  • Qgd
    8.5 nC
  • QG (typ @4.5V)
    18 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    11.9 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    19.7 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    -30 V
  • VGS(th) 範囲
    -1.3 V~-2.4 V
  • VGS(th)
    -1.8 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    SO-8
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    P

OPN
IRF9328TRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
ウェハ製造国
IL

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ウェハ製造国
IL

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ