IRF7Y1405CM
新規設計非推奨

IRF7Y1405CM

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF7Y1405CM
IRF7Y1405CM


製品仕様情報

  • ID (@100°C) (最大)
    18 A
  • ID (@25°C) (最大)
    18 A
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    15.3 mΩ
  • VBRDSS (最小)
    55 V
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • パッケージ
    TO-257AA
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    High Reliability MOSFETs
  • 言語
    SPICE
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ M-TO257-3
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ M-TO257-3
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IRF7Y1405CM is a high reliability, 55V, single, N-channel MOSFET in a TO-257AA package. It utilizes HEXFET MOSFET technology to achieve low on-state resistance, high transconductance, and superior reverse energy and diode recovery dv/dt capability. Ideal for power supplies, motor controls, choppers, audio amplifiers, and other high-energy pulse circuit applications.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ