これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRF7821
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRF7821

生産終了
30V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a SO-8 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF7821
IRF7821


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    13.6 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.5 W
  • Qgd
    2.9 nC
  • QG (typ @4.5V)
    9.3 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    12.5 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    9.1 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • Tj (最大)
    155 °C
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) (最小)
    1 V
  • VGS(th)
    1.88 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    SO-8
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~155 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRF7821TRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

利点

  • RoHS Compliant
  • Industry-leading quality
  • Low RDS(ON) at 4.5V VGS
  • Fully Characterized Avalanche Voltage and Current
  • Ultra-Low Gate Impedance

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ