IRF7807PBF-1

IRF7807PBF-1

30V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a SO-8 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF7807PBF-1
IRF7807PBF-1


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    8.3 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.5 W
  • Qgd
    2.9 nC
  • QG (typ @4.5V)
    12 nC
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    25 mΩ
  • RthJA (最大)
    50 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    30 V
  • VGS(th) (最小)
    1 V
  • VGS (最大)
    12 V
  • パッケージ
    SO-8
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ