IRF7799L2

IRF7799L2

A 250V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a DirectFET L8 package rated at 35 amperes

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF7799L2
IRF7799L2


製品仕様情報

  • ID (@ TC=100°C) (最大)
    25 A
  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    35 A
  • ID (最大)
    25 A
  • ID (@ TA=25°C) (最大)
    6.6 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    4.3 W
  • Ptot (最大)
    125 W
  • Qgd
    39 nC
  • QG
    110 nC
  • RDS (on) (最大)
    38 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    38 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.2 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    250 V
  • VGS (最大)
    30 V
  • パッケージ
    DirectFET L8
  • マイクロステンシル
    IRF66L8-25
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

利点

  • RoHS Compliant
  • Qualified Industrial
  • Qualified MSL1
  • Low Profile (less than 0.7 mm)
  • Dual Sided Cooling
  • Optimized for Synchronous Rectification
  • Low Conduction Losses
  • High Cdv/dt Immunity

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ