IRF7749L1
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IRF7749L1

A 60V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a DirectFET L8 package rated at 33 amperes optimized with low on resistance.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF7749L1
IRF7749L1


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    200 A
  • Ptot (最大)
    125 W
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    3.3 W
  • Qgd
    71 nC
  • QG (typ @10V)
    200 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.5 mΩ
  • RthJA (最大)
    45 K/W
  • Tj (最大)
    175 °C
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    2.9 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    DirectFET (L)
  • マイクロステンシル
    IRF66L8-25
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRF7749L1TRPBF
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ MG-WDSON-11
パッケージ名 DirectFET (L)
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MX
ウェハ製造国
GB,MY,TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ MG-WDSON-11
パッケージ名 DirectFET (L)
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX
ウェハ製造国
GB,MY,TW
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ