ID (@25°C) (最大)114 A
-
Ptot (最大)115 W
-
Qgd36 nC
-
QG (typ @10V)120 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3.6 mΩ
-
RthJC (最大)1.3 K/W
-
Tj (最大)175 °C
-
VDS (最大)60 V
-
VGS(th) 範囲2.1 V~3.7 V
-
VGS(th)2.9 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージDirectFET(M)
-
マイクロステンシルIRF66ME-25
-
モイスチャー感度レベル3
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
IRF7580MTRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DirectFET ME |
| 梱包サイズ | 4800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MX
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | DirectFET ME |
| 梱包サイズ | 4800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MX
|
| ウェハ製造国 |
MY
|
利点
- Optimized for broadest availability from distribution partners
- Product qualification according to JEDEC standard
- Optimized for 10V gate-drive voltage (called Normal level)
- Silicon optimized for applications switching below <100KHz
- Softer body-diode compared to previous silicon generation
- Dual-side cooling capability
- Low package height of 0.7mm
- Low parasitic (1-2 nH) inductance package
- 100% lead-free (No RoHS exemption)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.