ID (@25°C) (最大)-5.8 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2.5 W
-
Qgd14 nC
-
QG (typ @10V)39.3 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)45 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)70 mΩ
-
RthJA (最大)50 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)-30 V
-
VGS(th) (最小)-1 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージSO-8
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性P
|
OPN
|
IRF7406TRPBF-1 |
|---|---|
| 製品ステータス | obsolete |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SO-8 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 製品ステータス | obsolete |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SO-8 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.