これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IRF7328
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IRF7328

生産終了
IR MOSFET -30 V in a SO-8 package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF7328
IRF7328


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    -8 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2 W
  • Qgd (typ)
    8.3 nC
  • QG (typ @10V)
    52 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    21 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    32 mΩ
  • RthJA (最大)
    62.5 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    30 V, -30 V
  • VGS(th) 範囲
    -1 V~-2.5 V
  • VGS(th)
    -1.75 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    SO-8
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 極性
    P+P

OPN
IRF7328TRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SO-8
梱包サイズ 4000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The IR MOSFET family of power MOSFETs utilizes proven silicon processes offering designers a wide portfolio of devices to support various applications such as DC motors, inverters, SMPS , lighting , load switches as well as battery powered applications.

利点

  • RoHS compliant
  • Low RDS(on)
  • Dual P-Channel MOSFET
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ