ID (@25°C) (最大)6.6 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2 W
-
Qgd (typ)6.2 nC
-
QG (typ @4.5V)18 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)29 mΩ
-
RthJA (最大)62.5 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)20 V
-
VGS(th) (最小)0.7 V
-
VGS (最大)12 V
-
パッケージSO-8
-
モイスチャー感度レベル1
-
極性N+N, N+N
|
OPN
|
IRF7311TRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | obsolete |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SO-8 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 製品ステータス | obsolete |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SO-8 |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
利点
- RoHS Compliant
- Low RDS(on)
- Dynamic dv/dt Rating
- Fast Switching
- Dual N-Channel MOSFET
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.