IRF6785
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IRF6785

200V Single N-Channel IR MOSFET™ Power MOSFET in a DirectFET™ MZ package
複数のOPNを利用可能

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    19 A
  • Ptot (@ TA=25°C) (最大)
    2.8 W
  • Ptot (最大)
    57 W
  • Qgd
    6.9 nC
  • QG (typ @10V)
    26 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    100 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.4 K/W
  • Tj (最大)
    150 °C
  • VDS (最大)
    200 V
  • VGS(th) 範囲
    3 V~5 V
  • VGS(th)
    4 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    DirectFET (M)
  • マイクロステンシル
    IRF66MZ-25
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 実装
    SMD
  • 極性
    N

OPN
IRF6785MTRPBFXTMA1 IRF6785MTRPBF
製品ステータス not for new design discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DirectFET (M) DirectFET (M)
梱包サイズ 4800 4800
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1 1
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes No
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
MX
MX
ウェハ製造国
MY,TW
MY

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DirectFET (M)
梱包サイズ 4800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX
ウェハ製造国
MY,TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DirectFET (M)
梱包サイズ 4800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MX
ウェハ製造国
MY
The IR MOSFET™ power MOSFET family is optimized for low RDS(on) and high current capability. The devices are ideal for low frequency applications requiring performance and ruggedness. The comprehensive portfolio addresses a broad range of applications including DC motors, battery management systems, inverters, and DC-DC converters. 

特長

  • Optimized for broadest availability
  • Product qualification according to JEDEC
  • High-current rating
  • Dual-side cooling capability
  • Low package height of 0.7mm
  • Low parasitic (1-2 nH) pkg inductance
  • 100% lead-free (No RoHS exemption)

利点

  • Wide distribution availability
  • Industry standard qualification level
  • High current carrying capability
  • Optimum thermal performance
  • Compact form factor
  • High efficiency
  • Environmentally friendly
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ