IRF6725M
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)170 A
-
Ptot (最大)100 W
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2.8 W
-
Qgd11 nC
-
QG (typ @4.5V)36 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)2.2 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)3.2 mΩ
-
RthJC (最大)1.2 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1.35 V~2.35 V
-
VGS(th)1.8 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージDirectFET MX
-
マイクロステンシルIRF66MX-25
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.