ID (@100°C) (最大)22 A
-
ID (@25°C) (最大)37.5 A
-
RDS (on) (@25°C) (最大)42 mΩ
-
VBRDSS (最小)150 V
-
コンフィギュレーションDiscrete
-
パッケージSMD-1
-
極性N
-
製品カテゴリHigh Reliability MOSFETs
-
言語SPICE
-
電圧クラス100 V
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.