ID (@25°C) (最大)-70 A
-
Ptot (最大)170 W
-
Qgd57.3 nC
-
QG (typ @10V)120 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)20 mΩ
-
RthJC (最大)0.75 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)-55 V
-
VGS(th) 範囲-2 V~-4 V
-
VGS(th)-3 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージD2PAK (TO-263)
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性P
| 推奨 | ||||||
|
OPN
|
IRF4905STRLPBF | IRF4905STRRPBF | IRF4905SPBF | |||
| 製品ステータス | active | discontinued | obsolete | |||
| インフィニオン パッケージ | ||||||
| パッケージ名 | D2PAK | D2PAK | D2PAK | |||
| 梱包サイズ | 800 | 800 | 1000 | |||
| 梱包形態 | TAPE & REEL LEFT | TAPE & REEL RIGHT | TUBE | |||
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | 1 | 1 | |||
| 防湿梱包 | NON DRY | NON DRY | NON DRY | |||
| 鉛フリー | No | No | No | |||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | Yes | |||
| RoHS対応 | Yes | Yes | Yes | |||
| 組立国 |
CN,MX
|
MX
|
- | |||
| ウェハ製造国 |
CN,MY
|
US
|
- | |||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||||
|
|
||||||
|
|
|
|||||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL LEFT |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MX
|
| ウェハ製造国 |
CN,MY
|
| 製品ステータス | obsolete |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | D2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 | - |
| ウェハ製造国 | - |
利点
- Planar cell structure for wide SOA
- Optimized for broadest availability from distribution partners
- Product qualification according to JEDEC standard
- Silicon optimized for applications switching below <100kHz
- Industry standard surface-mount power package
- High-current carrying capability package (up to 195 A, die-size dependent)
- Capable of being wave-soldered
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.