IRF3711

IRF3711

20V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a TO-220AB package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRF3711
IRF3711


製品仕様情報

  • ID (@ TC=100°C) (最大)
    69 A
  • ID (最大)
    69 A
  • ID (@ TC=25°C) (最大)
    110 A
  • Ptot (最大)
    120 W
  • Qgd
    8.9 nC
  • QG
    29 nC
  • RDS (on) (最大)
    6 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    6 mΩ
  • RDS (on) (@4.5V) (最大)
    8.5 mΩ
  • RthJC (最大)
    1.04 K/W
  • VDS (最大)
    20 V
  • VGS (最大)
    20 V
  • パッケージ
    TO-220
  • 極性
    N

OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ