Iout (最大)9 A
-
スイッチング周波数 範囲600 kHz~2000 kHz
-
パッケージPQFN / 4 x 5
-
パワーグッドYes
-
ファミリーIPOL
-
モイスチャー感度レベル2
-
入力電圧 範囲4.3 V~17 V
-
出力数1
-
出力電圧 範囲0.6 V~6 V
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲4.3 V~17 V
-
技術Fast Constant On-Time
-
種類Single-phase
-
精度 (最大)0.5 %
-
製品カテゴリAnalog
-
認定Industrial
-
過電圧保護Yes
|
OPN
|
IR3899AMTRPBFXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
利点
- 使いやすい高速コンスタントオンタイム
- 高効率
- 正確な出力電圧レギュレーション
- 優れた過渡応答
- 低BOM
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.