Iout (最大)30 A
-
スイッチング周波数 範囲600 kHz~2000 kHz
-
パッケージPG-IQFN-36-2
-
ファミリーOptiMOS™ IPOL
-
モイスチャー感度レベル2
-
入力電圧 範囲2 V~17 V
-
出力数1
-
出力電圧 範囲0.8 V~6 V
-
技術Fast Constant On-Time
-
種類Single-phase
-
製品カテゴリAnalog
-
認定Industrial
|
OPN
|
IR3889MTRPBFAUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Single 4.3-17V operation
- Precision reference 0.8V +/
- 0.5%
- Enhanced fast COT engine
- forced continuous or diode emulation
- Switching frequency 0.6-2MHz
- 4 selectable soft-start times
- 4 setting OCP
- Enable input with voltage monitoring
- Thermal shut down
- Operating temp: -40°C to 125°C
- Small size: 5 mm x 6 mm PQFN
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.