Iout (最大)25 A
-
スイッチング周波数 範囲600 kHz~2000 kHz
-
パッケージPG-IQFN-22-2
-
ファミリーOptiMOS™ IPOL
-
モイスチャー感度レベル2
-
入力電圧 範囲2 V~17 V
-
出力数1
-
出力電圧 範囲0.6 V~6 V
-
技術Fast Constant On-Time
-
種類Single-phase
-
製品カテゴリAnalog
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IR3888MTRPBFAUMA1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- 4.3-17V application
- Precision Reference (0.6V +/
- 0.5%)
- Enhanced Fast COT engine
- Forced Conduction & Diode Emulation mode
- Switching Frequency from 0.6-2MHz
- 4 Selectable Soft-Start Times
- OCP with 4 Selectable Settings
- Enable input with Voltage Monitoring
- Thermal Shut Down
- Operating Temp: -40 °C to 125 °C
- Small Size: 6 mm x 5 mm PQFN
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.