IR3883MTRPBF
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IR3883MTRPBF

800kHz 3A Integrated POL Voltage Regulator

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR3883MTRPBF
IR3883MTRPBF


製品仕様情報

  • Iout (最大)
    3 A
  • スイッチング周波数 範囲
    800 kHz~800 kHz
  • パッケージ
    PQFN-16L (3 x 3)
  • ファミリー
    SupIRBuck®, SupIRBuck®
  • モイスチャー感度レベル
    1
  • 入力電圧 範囲
    2.5 V~14 V
  • 出力数
    1
  • 出力電圧 範囲
    0.5 V~5 V
  • 技術
    EaSy COT
  • 種類
    Single-phase
  • 製品カテゴリ
    Analog
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    Industrial

OPN
IR3883MTRPBF
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
TW
The IR3883 IR MOSFET™ IPOL is a fully integrated, highly efficient monolithic DC/DC regulator. The IR3883 employs an Enhanced Stability engine that makes it stable with ceramic capacitors without compensation.IR3883 can operate in Forced Continuous Conduction Mode (FCCM) or Diode Emulation mode during light loads to save power. With ultra-light loads, IR3883 can enter a low quiescent current mode making it ideal for Standby power supplies.

特長

  • Easy-to-use
  • fully integrated
  • highly efficient
  • monolithic DC/DC regulator

利点

  • Wide Input 2.5-14V with ext. Vcc
  • Single Input Voltage 4.5-14V
  • Continuous 3A Load Capability
  • 800kHz Switching Frequency
  • 10uA Supply Current at Shutdown
  • Enhanced StabilityEngine
  • Enhanced Light Load Efficiency
  • Forced Conduction Mode
  • 3 level Peak OCP
  • Internal Soft-Start
  • Enable Input
  • Pre-bias Start Up

図

tc-ir3883m
tc-ir3883m
tc-ir3883m
fbd-ir3883m
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ