Iout (最大)30 A
-
スイッチング周波数 範囲150 kHz~1500 kHz
-
パッケージPQFN / 5 x 7
-
パワーグッドYes
-
ファミリーOptiMOS™ IPOL
-
モイスチャー感度レベル2
-
入力電圧 範囲1.5 V~16 V
-
出力数1
-
出力電圧 範囲0.5 V~14 V
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲1.5 V~16 V
-
技術Voltage Mode
-
種類Single-phase
-
製品カテゴリDigital: SVID, PMBus, I2C
-
認定Industrial
-
過電圧保護Yes
|
OPN
|
IR38164MTRPBFAUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- SVID, VR13 and VR12.5 compatible
- 3-bit PVID for PVNN
- 5x7mm PQFN up to 30A
- 300 kHz-1500 kHz switching frequency
- Ultra-low jitter and fewer capacitors
- Pin compatible options with/out PMBus™
- Pre-programmed for Intel® VR13 rails
利点
- 50% space saved versus 2-chip solns
- 1 MHz capable for less capacitors
- OptiMOS™ 5 for very high efficiency
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.