これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IR3584
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IR3584

生産終了
Dual Loop, 4+1 multiphase Intel VR12 and VR12.5 PWM controller for high efficiency, highly accurate VR solutions

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR3584
IR3584


製品仕様情報

  • VGD
    Yes
  • インターフェース
    I2C, PMBus, SMBus
  • オートPSI/DPC
    Yes
  • オーバークロッキング
    Yes
  • コンフィギュレーション
    4+1
  • パッケージ
    QFN 5 x 5 40-Pin
  • プロセッサ タイプ
    CPU / GPU
  • モイスチャー感度レベル
    2
  • 技術
    DCIC
  • 最大位相
    5
  • 認定
    Industrial
  • 電圧出力
    2

OPN
IR3584MTRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
TW

利点

  • Ultra Low Quiescent Power Dual output 4+1 phase PWM Controller
  • Intel® VR12, VR12.5 and Memory VR modes
  • Overclocking and Gaming Modes
  • PVI GPU VR mode
  • Switching frequency from 194KHz to 2MHz per phase in 56 steps
  • IR Efficiency Shaping Features including Dynamic Phase Control and Automatic Power State Switching
  • Programmable 1-phase or 2-phase operation for Light Loads and Active Diode Emulation for Very Light Loads
  • IR Adaptive Transient Algorithm (ATA) on both loops minimizes output bulk capacitors and system cost
  • Auto-Phase Detection with PID Coefficient autoscaling
  • Fault Protection: OVP, UVP, OCP, OTP, CFP
  • I2C/SMBus/PMBus system interface for reporting of Temperature, Voltage, Current and Power telemetry for both loops
  • Multiple Time Programming (MTP) with integrated charge pump for easy non-volatile programming
  • Compatible with 3.3V tri-state drivers and IR ATL mode drivers
  • +3.3V supply voltage -40°C to 85°C ambient operation
  • Pb-Free, RoHS, 5x5mm 40-pin, 0.4mm pitch QFN

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ