インターフェースPMBus
-
コンフィギュレーション8+0 to 4+4
-
パッケージQFN 5 x 5 40-pin
-
プロセッサ タイプIntel VR13/IMVP8 protocol
-
最大位相8
-
認定Industrial
-
電圧出力2
|
OPN
|
IR35215MTRPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- flexible phase Dual loop PWM controller
- Intel® VR13 , VR12.5, VR12, IMVP8 modes
- Switching frequency 0.2-2MHz per phase
- Infineon efficiency shaping features
- Digitally programmable load line
- Infineon Adaptive Transient Algorithm
- Auto-phase detection with auto-scaling
- Full suite of Fault protections
- I2C/SMBus/PMBus system interface
- 27 time programmable User memory
- Compatible with 3.3 V tri-state drivers
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.