VBS UVLO (Off)8 V
-
VBS UVLO (On)9 V
-
VCC UVLO (Off)8 V
-
VCC UVLO (On)9 V
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge
-
チャネル2
-
入力 Vcc 範囲10 V~15.6 V
-
出力電流 (Source)0.18 A
-
出力電流 (Sink)0.26 A
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IR25603STRPBF | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Floating channel for bootstrap op.
- Integ. 600 V half-bridge driver
- 15.6 V zener clamp on Vcc
- True micropower start up
- Tighter initial dead time control
- Low temp. coefficient dead time
- Shutdown feature on CT pin
- Increased undervoltage lockout
- Lower power level-shifting circuit
- Constant pulse widths at startup
- Lower di/dt gate driver
- Low side output in phase with RT
利点
- Self-oscillating driver needs no external controller: lower BOM
- Externally set oscillator timing makes frequency easy to tune to the application
- CT-pin shutdown gives simple on/off control
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.