これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IR2520DS
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IR2520DS

生産終了
600V Ballast Controller IC with Adaptive Zero-Voltage Switching, Internal Crest Factor OCP and an Integrated Bootstrap Diode

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR2520DS
IR2520DS


製品仕様情報

  • トポロジー
    Half-Bridge Resonant
  • パッケージ
    8-lead SOIC
  • モイスチャー感度レベル
    2

OPN
IR2520DSTRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW,US

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW,US

利点

  • 600V Half Bridge Driver
  • Integrated Bootstrap FET
  • Adaptive zero-voltage switching (ZVS)
  • Internal Crest Factor Over-Current Protection
  • 0 to 6VDC Voltage Controlled Oscillator
  • Programmable minimum frequency
  • Micropower Startup Current (80uA)
  • Internal 15.6V zener clamp on Vcc
  • Small DIP8/SO8 Package
  • Also available LEAD-FREE (PbF)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ