VBS UVLO (On)10.2 V
-
VBS UVLO (Off)9.3 V
-
VCC UVLO (Off)9.3 V
-
VCC UVLO (On)10.2 V
-
コンフィギュレーションHigh-side and low-side
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ225 ns
-
伝搬遅延オン280 ns
-
入力 Vcc 範囲12 V~20 V
-
出力電流 (Sink)2.5 A
-
出力電流 (Source)2 A
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス1200 V
| 推奨 | ||||||
|
OPN
|
IR2213STRPBF | IR2213STRPBFXUMA1 | IR2213SPBF | |||
| 製品ステータス | active and preferred | active and preferred | not for new design | |||
| インフィニオン パッケージ | ||||||
| パッケージ名 | N/A | N/A | N/A | |||
| 梱包サイズ | 1000 | 1000 | 1980 | |||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TAPE & REEL | TUBE | |||
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 | 3 | |||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | DRY | |||
| 鉛フリー | Yes | Yes | Yes | |||
| ハロゲンフリー | No | Yes | Yes | |||
| RoHS対応 | Yes | Yes | Yes | |||
| 組立国 |
MY
|
MY
|
MY
|
|||
| ウェハ製造国 |
TW
|
TW
|
TW
|
|||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
個.
在庫あり
|
||||
|
|
|
|||||
|
|
|
|
||||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Floating channel up to 1200 V
- Tolerant to neg. transient volt.
- dV/dt immune
- Gate drive supply: 12 to 20 V
- Undervolt. lockout for both channel
- 3.3 V logic compatible
- Sep. logic sup. from 3.3 V to 20 V
- Logic & power ground +/- 5 V offset
- CMOS Schmitt-triggered inputs
- C-by-c edge-trigg. shutdown logic
- Matched prop. delay for both chan.
- Outputs in phase with inputs
利点
- Monolithic high-voltage technology
- Withstand up to 1200 V dc voltage
- Protection at low supply voltage
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.