これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IR2166S
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

IR2166S

生産終了
PFC Ballast Control in a 16-lead SOIC Narrow package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR2166S
IR2166S


製品仕様情報

  • VCC 範囲
    10 V~25 V
  • トポロジー
    CrCM Boost + Half-Bridge Resonant
  • パッケージ
    16-lead SOIC Narrow
  • モイスチャー感度レベル
    3
  • 出力電圧 範囲
    10 V~25 V
  • 出力電流 (Source)
    250 mA
  • 出力電流 (Sink)
    400 mA

OPN
IR2166STRPBF
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW

利点

  • PFC, Ballast control and half-bridge driver in one IC
  • Critical conduction mode boost type PFC
  • No PFC current sense resistor required
  • Programmable preheat frequency
  • Programmable preheat time
  • Programmable run frequency
  • Programmable over-current protection
  • Programmable end-of-life protection
  • Programmable dead time
  • Internal ignition ramp
  • Internal fault counter
  • DC bus under-voltage reset
  • Shutdown pin with hysteresis
  • Internal 15.6V zener clamp diode on Vcc
  • Micropower startup (150µA)
  • Latch immunity and ESd protection
  • Parts also available LEAD-FREE

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ