IR2128
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IR2128

600 V single high-side gate driver IC with over current protection and fault reporting

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR2128
IR2128


製品仕様情報

  • VBS UVLO (On)
    10.3 V
  • VBS UVLO (Off)
    9 V
  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • 伝搬遅延オフ
    150 ns
  • 伝搬遅延オン
    200 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.5 A
  • 出力電流 (Source)
    0.25 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IR2128PBF
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
TW
600 V High Side Driver IC with typical 0.25 A source and 0.5 A sink currents in 8 Lead PDIP package for IGBTs and MOSFETs. Also available in 8 Lead SOIC.

特長

  • Floating channel for bootstrap op.
  • Fully operational to +600 V
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply range: 12 to 20 V

利点

  • Integrated over-current shutdown provides faster protection of the switch
  • Fault output simplifies system-level fault handling
  • Inverting input suits active-low control signals without extra logic

図

Circuit_Diagramm_IR2128
Circuit_Diagramm_IR2128
Circuit_Diagramm_IR2128
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ