IR2113L6
Active and preferred

IR2113L6

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR2113L6
IR2113L6


製品仕様情報

  • コンフィギュレーション
    HI & LO MOS Drivers
  • パッケージ
    MO-036AB
  • 出力電圧
    10 V
  • 電源電圧
    20 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 14 Pin Dual In Line SB
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 14 Pin Dual In Line SB
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
IR2113L6 is a high reliability 600V high and low side gate driver in a MO-036AB package.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ