IR2110S
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IR2110S

500 V high-side and low-side gate driver IC with shutdown
複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • VBS UVLO (On)
    8.6 V
  • VBS UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (On)
    8.5 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • コンフィギュレーション
    High-side and low-side
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    94 ns
  • 伝搬遅延オン
    120 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Source)
    2.5 A
  • 出力電流 (Sink)
    2.5 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    500 V

OPN
IR2110STRPBF IR2110SPBF
製品ステータス active not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A N/A
梱包サイズ 1000 1980
梱包形態 TAPE & REEL TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3 3
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
組立国
MY,TH
MY
ウェハ製造国
TW
TW,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
TW
個.
在庫あり

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 1980
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
TW,US
EiceDRIVER™ 500 V high and low-side gate driver IC with typical 2.5 A source and 2.5 A sink current in 16 Lead SOIC package for IGBTs and MOSFETs with level-shift technology. Also available in 14 Lead PDIP .

特長

  • Floating channel for bootstrap op.
  • Fully operational to +500 V
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Undervolt. lockout for both channel
  • 3.3 V logic compatible
  • Sep. logic sup. from 3.3 V to 20 V
  • Logic & power ground +/- 5 V offset
  • CMOS Schmitt-triggered inputs
  • C-by-c edge-trigg. shutdown logic
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Outputs in phase with inputs

利点

  • Separate logic supply makes it easy to interface with low-voltage controllers
  • Shutdown input allows simple disabling of the outputs
  • High- and low-side driver gives flexible bridge control

図

IR2110S
IR2110S
IR2110S
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ